n° de catalogue : SH4542L06-3
Description: HDG TRAY 5IN 42W LAD STR. 3M
CUP: 785055244066
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Series 4 steel hot-dipped galvanized after fabrication straight section 5 inches side rail height 42 inches width ladder 6 inches rung spacing 3 meters length
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Longueur |
3 m |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |