n° de catalogue : SH3742L12288
Description: HDG TRAY 7IN 42W LAD STR. 24FT
CUP: 785055238522
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Series 3 steel hot-dipped galvanized after fabrication straight section 7 inches side rail height 42 inches width ladder 12 inches rung spacing 288 inches length
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Longueur |
288 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |