text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH3624L12-6E

Description:  ECHELLE GALV 6POX24POX6M 12RAD EPO

CUP: 753554094253

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 steel epoxy coated hot-dipped galvanized after fabrication straight section 6 inches side rail height 24 inches width ladder 12 inches rung spacing 6 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

6 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici