n° de catalogue : SH2536L18120H
Description: HDG TRAY 5IN 36W LAD STR. 10FT
CUP: 785055220527
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Longueur |
120 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |