text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH2530L06-3G

Description:  GAL 5PO 30L 3M

CUP: 753554105997

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Série 2, Acier galvanisé à chaud après fabrication section droite 5 pouces hauteur du rail latéral 30 pouces largeur de l'échelle 6 pouces espacement des échelons 3 mètres longueur avec trou de mise à la terre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

30 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici