text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH2512L06-6FO

Description:  GALV. 5PO 12L ECHELLE 6M FLANGE EXT

CUP: 753554103511

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 2 steel hot-dipped galvanized after fabrication flange out straight section 5 inches side rail height 12 inches width ladder 6 inches rung spacing 6 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

6 m

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici