text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH1609L12-3G

Description:  GALV SECT DTE 6POD 8LRG ECH 3M TROU

CUP: 753554087309

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 steel hot-dipped galvanized grey steel after fabrication straight section 6 inches side rail height 9 inches width ladder 12 inches rung spacing 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces