text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH1412L12288

Description:  GALV DROIT 4PO 12LRG ECH 24PI

CUP: 785055205753

Fabriqué ou assemblé au Canada.

section droite en acier galvanisé par trempage à chaud, série 1, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, espacement des échelons 12 pouces, 24 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces