n° de catalogue : SH132MV
Description: capot ent cote dbl b32 1xpg29-1
CUP: 786209987341
Capot entrée latérale. 32 positions. Entrée NPT 1 pouce x 1 pouce. Type de blocage à levier double.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL E215386 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |