text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH032MV

Description:  B32SIDE ENT DBL POST HOOD1XPG21-3/4

CUP: 786209987662

Capot entrée latérale. 12 positions. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce. Type de blocage à levier double.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 70013 623301 N/A N/A N/A
UL E215386 N/A ECBT2 N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici