n° de catalogue : SH024MV
Description: CAPOT MONTAGE STD A3-A16 1 X 3/4
CUP: 786209987075
Capot entrée latérale. 24 positions. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce. Type de blocage à levier double.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
UL e215386, CSA 70013 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |