n° de catalogue : SGL-23
Description: CLIP DE RETENUE-NW23-GRIS
CUP: 786209970145
Clip de retenue pour tubes GL en polyamide gris. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids the movement of the conduit in axial direction.
- Due to the rib the clamp can also be pre-mounted on the conduit.
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Mounting of PMA conduits
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Integrated Rib Provides Axial Strain Relief |
Application |
Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Type de bride |
Closed -1 Screw |
Couleur |
Gris |
Nombre de trous |
1 x M5 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |