text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SGL-12

Description:  CLIP DE RETENUE-NW12-GRIS

CUP: 786209970121

Clip de retenue pour tubes GL en polyamide gris. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids the movement of the conduit in axial direction.
  • Due to the rib the clamp can also be pre-mounted on the conduit.
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Mounting of PMA conduits

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Integrated Rib Provides Axial Strain Relief

Application

Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Type de bride

Closed -1 Screw

Couleur

Gris

Nombre de trous

1 x M4

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici