text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SGH-56

Description:  CLIP DE RETENUE-NW56-GRIS

CUP: 786209970077

Sangle de retenue GH pour tubes en polyamide 6 gris. Pour conduits largeur nominale 56, métrique 63.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece design
  • Integrated rib provides axial strain relief
  • Allows turning of the conduit, thus avoiding torsion stresses
  • Pre-fixation on the conduit possible
  • Allows solid fixation with two screws
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Mounting of PMA conduits

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Integrated Rib Provides Axial Strain Relief

Application

Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Type de bride

Open - 2 Screws

Couleur

Gris

Nombre de trous

2 x M8

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

Network Rail

Dimensions

Grosseur

NW56

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici