n° de catalogue : SGH-36
Description: CLIP DE RETENUE-NW36-GRIS
CUP: 786209970053
Clip de retenue pour tubes GH en polyamide gris. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece design
- Integrated rib provides axial strain relief
- Allows turning of the conduit, thus avoiding torsion stresses
- Pre-fixation on the conduit possible
- Allows solid fixation with two screws
- Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Mounting of PMA conduits
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Integrated Rib Provides Axial Strain Relief |
Application |
Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Type de bride |
Open - 2 Screws |
Couleur |
Gris |
Nombre de trous |
2 x M6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
Network Rail |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |