text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SGC 2-HM

n° de catalogue : SGC2-HM

Description:  SGC 2

CUP: 783786751617

Tin Plated Copper Compression Splice, #2 Stranded CU. Brown Ink. Length 2.0 inches x 5/8 inch Diameter, Oil Stop.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 STR CU AWG

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 pouces