text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SGB-48

Description:  CLIP DE RETENUE-NW48

CUP: 786209969989

Clip de retenue pour tubes en acier galvanisé, profil fin, noir. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Elastomer profile, free from halogens
  • Smooth connection to PMAFLEX corrugated conduits
  • Good ozone and ageing resistance
  • Resistant to mineral oils and fats

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Good Resistance to Ozone and Aging

Application

For Mounting Static Conduit

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel with Elastomer Cover

Type de bride

1 Piece - 1 Screw

Couleur

Couvercle noir

Nombre de trous

1 x M6

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici