n° de catalogue : SGB-16-6.4
Description: PIPE CLAMP GALV STL/EPDM NW17 6.4MM
CUP: 786209969897
Clip de retenue pour tubes en acier galvanisé, profil fin, noir. Largeur nominale 16, diamètre du trou 6,4 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Good Resistance to Ozone and Aging |
Application |
For Mounting Static Conduit |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel with Elastomer Cover |
Type de bride |
1 Piece - 1 Screw |
Couleur |
Couvercle noir |
Nombre de trous |
1 x M6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW16 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |