n° de catalogue : SGB-14
Description: PIPE CLAMP,NW14
CUP: 786209969866
PMAFIX Galvanized Steel Tube Clamp. Fit to COFLEX conduit size NW - 14.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Elastomer profile, free from halogens
- Smooth connection to PMAFLEX corrugated conduits
- Good ozone and ageing resistance
- Resistant to mineral oils and fats
- For the mounting of static conduits
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Good Resistance to Ozone and Aging |
Application |
For Mounting Static Conduit |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel with Elastomer Cover |
Type de bride |
1 Piece - 1 Screw |
Couleur |
Couvercle noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW14 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |