text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SGB-11-8.4

Description:  CLIP DE RETENUE-NW12

CUP: 786209969859

Clip de retenue pour tubes en acier galvanisé, profil fin, noir. Pour conduits largeur nominale 12, diamètre du trou 8,4 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Good Resistance to Ozone and Aging

Application

For Mounting Static Conduit

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel with Elastomer Cover

Type de bride

1 Piece - 1 Screw

Couleur

Couvercle noir

Nombre de trous

1 x M8

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

PMA_EPD_CON_XPCSF_2505

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici