text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SGB-09-6.4

Description:  PIPE CLAMP GALV STL/EPDM NW10 6.4MM

CUP: 786209969828

Clip de retenue pour tubes en acier galvanisé, profil fin, noir. Largeur nominale 10, diamètre du trou 6,4 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Good Resistance to Ozone and Aging

Application

For Mounting Static Conduit

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel with Elastomer Cover

Type de bride

1 Piece - 1 Screw

Couleur

Couvercle noir

Nombre de trous

1 x M6

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici