text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SGAC 250

n° de catalogue : SGAC250

Description:  AL MULTI COMP SPLICE DIE SZ4 4/0

CUP: 783786751563

Épissure à gamme étendue en aluminium (compression sans matrices), Traction minimale. Calibre de conducteurs #4 massif-266,8-4/0 ACSR. Longueur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#4 massif - 266.8 -4/0 ACSR

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici