text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SG 46

n° de catalogue : SG46

Description:  ALUM TIN PLATED SPLICE_No4-No6AWG

CUP: 783786778393

Épissure droite en aluminium étamé, matrices communes 5/8 pouce. Calibres de fils A #4, B #6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Accurate Wire Positioning and Forces Oxide Inhibitor Over and Through Conductor Strands.
  • Tin Plated to Resist Corrosion and Extend Shelf Life.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Improve Contact and Seal Out Moisture After Installation.
  • Color-Coded End Caps Seal Splices from Contaminants.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes, Die References and Compression Locations for Easy Identification and Installation.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Conductibilité élevée et meilleure résistance à la corrosion

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A - aluminium/cuivre #4, Côté B aluminium/cuivre #6

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici