Alternate Catalog No. : SG 103
n° de catalogue : SG103
Description: AL Comp Reducer 1/0-No3
CUP: 783786751648
Épissure droite en aluminium étamé, matrices communes 5/8 pouce. Calibres de fils A 1/0, B #3.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Accurate Wire Positioning and Forces Oxide Inhibitor Over and Through Conductor Strands.
- Tin Plated to Resist Corrosion and Extend Shelf Life.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Improve Contact and Seal Out Moisture After Installation.
- Color-Coded End Caps Seal Splices from Contaminants.
- All Splices Marked with Conductor Sizes, Die References and Compression Locations for Easy Identification and Installation.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné compact, 1/0 compact AL-CU à #3 toronné compact, #3 comprimé AL-CU |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces de long. Diamètre extérieur 0,635 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |