Alternate Catalog No. : SG 102
n° de catalogue : SG102
Description: AL TINPLT STR SPLICE DIE 5/8 1/0 2
CUP: 783786751631
Épissure droite en aluminium étamé, matrices communes 5/8 pouce. Calibres de fils A 1/0, B #2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Accurate Wire Positioning and Forces Oxide Inhibitor Over and Through Conductor Strands.
- Tin Plated to Resist Corrosion and Extend Shelf Life.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Improve Contact and Seal Out Moisture After Installation.
- Color-Coded End Caps Seal Splices from Contaminants.
- All Splices Marked with Conductor Sizes, Die References and Compression Locations for Easy Identification and Installation.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Conductibilité élevée et meilleure résistance à la corrosion |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A - aluminium/cuivre 1/0, Côté B aluminium/cuivre #2 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |