n° de catalogue : SFHS-PH2
Description: BASE FOR POSITIONHOLDER 24X12X6 GRY
CUP: 786209969361
Système FHS pour le support de rails. Positions de support additionnel avec vis de montage. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords et accessoires pour passe-fils |
Application |
Machine Building and Installation Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Longueur |
24 mm |
Largeur |
12 mm |
Hauteur |
6 mm |