text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SFH-48-0

Description:  PMACLIP-MONOPIECE-NW48-GRIS

CUP: 786209969460

Support de systèmes en polyamide 6, avec nervure intégrée pour assurer une anti-traction axiale optimale. Convient aux conduits NW 48, métrique 50. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece construction
  • Very high impact resistance
  • Optimal axial strain relief due to integrated rib
  • Suitable for overhead installation due to safety lid
  • High retention forces
  • Quick mounting due to single hole fixing
  • Very good chemical properties
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles, fine (T) and coarse (G)
  • Machine building and installation applications.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Résistance très élevée aux chocs

Application

Pour usage en construction de machines et d’usines

Spécifications

Nombre de trous

1

Calibre de câble

NW48

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

Network Rail
Network Rail

Dimensions

Épaisseur

20 millimètres

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant