n° de catalogue : SFH-10-0
Description: PMACLIP-MONOPIECE-NW10-GRIS
CUP: 786209969408
Support de systèmes en polyamide 6, avec nervure intégrée pour assurer une anti-traction axiale optimale. Convient aux conduits NW 10, métrique 12. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece construction
- Very high impact resistance
- Optimal axial strain relief due to integrated rib
- Suitable for overhead installation due to safety lid
- High retention forces
- Quick mounting due to single hole fixing
- Very good chemical properties
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles, fine (T) and coarse (G)
- Machine building and installation applications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Support électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Résistance très élevée aux chocs |
|
Application |
Pour usage en construction de machines et d’usines |
Spécifications
|
Nombre de trous |
1 |
|
Calibre de câble |
NW10 |
|
Matériau |
Polyamide 6 |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
PMA |
|
Standard |
Network Rail |
Dimensions
|
Épaisseur |
20 millimètres |