text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SE100-10

Description: 

CUP:

Sangle en acier pour câbles un trou. Convient aux câbles 3#8, 3#6 et 3#4. Emballage de 10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Pour usage avec raccord d'entrée de service

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Dimensions

Longueur

1,688 pouces

Largeur

0,562 pouce

Épaisseur

0.060 pouce