n° de catalogue : SE-48
Description: RAL BTE SOR DIA 4 1/8PO GR MA 3/4PO
CUP: 42269719255
Rallonge en fonte d'aluminium pour boîtes de sortie. 4-1/8 pouces de diamètre. 4 manchons de 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clean cover edges provide good gasket sealing.
- Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors.
- Deep slotted stainless steel cover screws for faster installations.
Descripteurs
Catégorie |
Prolongement pour boîte électrique |
Caractéristiques spéciales |
Le moulage de précision et les surfaces usinées permettent une traction plus sûre des fils. |
Spécifications
Nombre de sorties |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Argent |
Volume |
17 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Standard |
UL E28688 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |