Alternate Catalog No. : SDK 1010 M
n° de catalogue : SDK1010M
Description: MECH FUSE KIT INLINE NFUSE 1/0-2
CUP: 783786751471
Nécessaire d"installation en ligne à gamme d"étendue variée, sans fusible. Calibre de conducteurs 1/0-#2 toronné, 1/0-#2 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche |
Application |
Idéal pour les applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0-#2 toronné ou massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |