n° de catalogue : SCN50
Description: ETRIER A COMP TYPE SC GAMME ETENDUE
CUP: 783786140794
- Aluminum conductor elements are designed to be preloaded for faster installation into hotstick tools
- Use standed O, D and N Dies - no special compression tools needed
- Prefilled with Oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture
- Bail made of tin-plated copper wire for high conductivity and corrosion resistance
- Wide range of stirrups fit #6 Solid to 500 kcmil wire sizes
- Knurled design resists rotation
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Aucun outil spécial requis pour la compression. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Matériau à haute conductibilité et résistance élevée à la corrosion. Résistance accrue à la rotation. |
Application |
Couvre les calibres de fils massifs de #6 AWG à 500 kcmil |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
ACSR 477(18/1)-4/0, AWG 500-4/0 toronné |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
11 x 3-11/16 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |