n° de catalogue : SCG-M403-L
Description: SST CG M40X1.5 19-28MM LONG
CUP: 5415022429718
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M40, Cable Range 19 to 28mm, Thread Length 15mm, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Excellent corrosion resistance
- Ideal for wet locations
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
19 to 28 Millimeters |
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Couleur |
Métallique |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
M40 |