n° de catalogue : SCG-M401
Description: SST CG M40X1.5 12-20MM
CUP: 5415022429664
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M40, Cable Range 12 to 20mm, Thread Length 9mm, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Excellent corrosion resistance
- Ideal for wet locations
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
12 to 20 Millimeters |
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
M40 |