text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCG-M325

Description:  SST CG M32X1.5 18-25MM

CUP: 5415022429640

Non Armoured Cable Gland, Thread Size M32, Cable Range 18 to 25mm, Thread Length 9mm, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Excellent corrosion resistance
  • Ideal for wet locations

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

18 to 25 Millimeters

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M32

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant