n° de catalogue : SCG-M323
Description: SST CG M32X1.5 13-18MM
CUP: 5415022429602
Non Armoured Cable Gland, Thread Size M32, Cable Range 13 to 18mm, Thread Length 9mm, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Excellent corrosion resistance
- Ideal for wet locations
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
13 to 18 Millimeters |
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Couleur |
Métallique |
|
Cote NEMA |
NEMA 4 |
|
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Sous-marque de produit |
ABB |
|
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
|
Grosseur |
M32 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |