text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCG-M252-L

Description:  SST CG M25X1.5 9-16MM LONG

CUP: 5415022429527

Non Armoured Cable Gland, Thread Size M25, Cable Range 9 to 16mm, Thread Length 12mm, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile compact cable glands
  • Wide cable clamping range
  • Excellent corrosion resistance
  • Ideal for wet locations

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose, Panel building, Light fixture and housings

Spécifications

Calibre de conducteur

9 to 16 Millimeters

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Cote NEMA

NEMA 4

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

cULus, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant