n° de catalogue : SCG-0752
Description: SST CG 3/4 NPT 13-18MM
CUP: 5415022429930
Non Armoured Cable Gland, Thread Size 3/4 Inch NPT, Cable Range 13 to 18mm, Thread Length 13mm, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low profile compact cable glands
- Wide cable clamping range
- Excellent corrosion resistance
- Ideal for wet locations
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose, Panel building, Light fixture and housings |
Spécifications
Calibre de conducteur |
13 to 18 Millimeters |
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Cote NEMA |
NEMA 4 |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
cULus, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
3/4 Inch NPT |