text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCF3334-72R

Description:  100A,REC,3P4W,AT,480V,REV,SC

CUP: 708917162834

Reverse Service Receptacle with Screw Cap, 100 Amps, 3 Pole 4 Wire, 480VAC
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll