text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCE977EC

Description:  SANGLE 3/4 PO ( 5/SAC)

CUP: 34481173007

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride non métallique orange 3/4 pouce pour conduits
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Caractéristiques spéciales

Bright orange color clearly signifies a low-voltage installation

Application

Designed to secure Resi-Gard raceway or bundled cable.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici