text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCBE-127

Description:  SCBE-127

CUP: 783786751044

Aluminum Bolted Deadend Clamp - Substation Connector. Cable Size 1272 kcmil. Hardware included (2) Stainless Steel Cotter Pins 3/16 x 1-1/4 inch, (6) 1/2-13 x 1-3/4 inch Aluminum Bolts, (2) 1/2-13 x 3 inch Aluminum Bolts, (8) 1/2 inch Aluminum Lock Washers, (8) 1/2 inch Aluminum Nuts. 4-3/4 inch wide x 12-1/4 inch long. Capped Pad is 5-3/4 inch long x 3-3/4 inch wide and has 6-Slotted Holes on 1-3/4 inch Centers longways and 2-5/8 inch Centers on width.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

1272 kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac