text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SCA240E

Description:  COUPLEUR NON METALLIQUE 3/4 PO

CUP: 34481161691

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Coupleur orange non métallique. Grosseur 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

La couleur orange vif indique clairement qu'il s'agit d'une installation basse tension.

Application

Pour utilisation avec conduit de type Riser-Gard et d'usage général

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E86720
UL E86720

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici