text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SC 2/0-HM

n° de catalogue : SC2/0-HM

Description:  CU TIN PLTD STR SPLICE STD BAR 2/0

CUP: 783786751327

Épissure droite en cuivre étamé. Douille standard. Calibre de fils 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dimpled Center Stop Equalizes Cable Insertion.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.
  • All Splices Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Meilleure résistance à la corrosion

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 toronné cuivre

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2,062

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici