n° de catalogue : SC100A
Description: SUP SANS DOS 1G INST FBLE TENSION
CUP: 34481161882
Support sans dos 1 groupe pour installations faible tension. 2,32 pouces de large x 3,73 pouces de long. Couleur orange.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to fit a standard single gang faceplate.
- Easy nail-on mounting or screw-in bracket, while the hard shell provides increased durability and no racking.
- Resi-rings accept 3/4", 1" and 1-1/4" resi-gard.
Descripteurs
Catégorie |
Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Sans dos pour donner l’espace nécessaire aux courbures des câbles faible tension et pour les appareils profonds |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Orange |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Sous-marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E216492 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |