text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SC-M24-90

Description:  M24 ELBOW CONNECTOR BLACK NUT

CUP: 5020963025136

Solenoid Connector Interface, Sealed Fittings, 90 Degree Elbow, M24 Thread with 1.0mm Pitch, Polyamide (Nylon), Nut Colour Black, Fitting Body Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit

Spécifications

Connexion

Coude 90 degrés

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Filet M24

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant