text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SBW606CEPEP

Description:  ACIER NU 6PO EMBOUT FERME E/PCOAT

CUP: 785055633129

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en acier nu, pour chemin de câbles. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces