text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SBOADJ

Description:  SUPPORT BOITE AJUSTBLE 12-25PO

CUP: 785991083170

Support de boîte ajustable en acier galvanisé, longueur de 12 à 25 pouces entre 2 colombages. Acommodant les boîtes carrées de 4 po, 4-11/16 po et 5po.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Polyvalent, la conception ouverte permet le montage de la boîte dans n'importe quel endroit à travers le plan horizontal entre les goujons

Application

For mounting single or multiple 4 in., 4-11/16 in. or 5 in. boxes or plaster rings.

Spécifications

Matériau

Acier

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Brochure marketing

Cliquez ici