text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SBO24

Description:  SUPPORT MONTAGE HORIZONTAL 24PO

CUP: 785991038958

Support de montage horizontal en acier galvanisé estampé. Longueur de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Peut être monté à n'importe quelle hauteur pour répondre aux besoins spécifiques du projet

Application

Pour boîtes carrées 4 pouces ou 4-11/16 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

24 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Brochure marketing

Cliquez ici