text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SBF624LVO9024EP

Description:  ACIER NU 6PO ECH VE 90D24R E/PCOAT

CUP: 785055633051

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier nu. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces