text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SBE-44394-IWB-1/2

Description:  SBE-44394-IWB-1/2 G

CUP: 783786750450

Aluminum Substation Connector with Stainless Steel Hardware included (2) 1/2-13 x 2 inch Bolts, (2) 1/2 Lock Washers, (2) Springs, (2) Screws. 2-9/16 inch wide x 4-3/8 inch log x 1-5/16 inch deep.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant